Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, DN 15, Recta con codo

013G2169

JUEGO RA-K 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RA-K 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoRecta con codo
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
Medios del sensorGas
N.° de expediente SCIPff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR-K Set
Característica
Valor
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RTR-K/KE
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-K
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.5 Kilogramo
Peso neto0.5 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm