Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ángulo horizontal

013G2160

JUEGO RA-N 15 UK (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RA-N 15 UK (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DiseñoÁngulo horizontal
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Medios del sensorGas
N.° de expediente SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Nombre del producto en el expediente SCIPRTR-N Set 2
Característica
Valor
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RTR-N
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.476 Kilogramo
Peso neto0.476 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm