Danfoss logo
013G2155 RTR-N 20 Valve and sensor angle

Conjunto TRV, Blíster, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Escuadra

013G2155

JUEGO RTR-N 20 A (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RTR-N 20 A (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Característica
Valor
Medios del sensorGas
Product line03
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeBlíster
Tipo de productoGas + RTR-N
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-N
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.548 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.548 Kilogramo