Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

Conjunto TRV, Blíster, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Recta

013G2144

JUEGO RTR-G 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RTR-G 15 S (VÁLVULA Y SENSOR)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoRecta
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Característica
Valor
Medios del sensorGas
Product line03
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeBlíster
Tipo de productoGas + RTR-G
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRTR-G
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.618 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.618 Kilogramo