Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

Conjunto TRV, Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ½", Escuadra

013G2137

JUEGO RLV-KS/RAW-K

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RLV-KS/RAW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTRW-K
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Medios del sensorLíquido
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPde304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
Nombre del producto en el expediente SCIPRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula½"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaM30x1.5
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial RAW-K + RLV-KS
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.522 Kilogramo
Peso neto0.522 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm