Danfoss logo
013G2132 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 3/4" straight

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ¾", Recta

013G2132

JUEGO RLV-KS/RA2000

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contiene bateríasNo
DescripciónJUEGO RLV-KS/RA2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoRecta
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x3/4" str. and RTR 7090
Medios del sensorGas
N.° de expediente SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Nombre del producto en el expediente SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
Característica
Valor
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula¾"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoArtificial GAS + RLV-KS
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.504 Kilogramo
Peso neto0.504 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm