Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

Conjunto TRV, Blíster, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Recta

013G2117

RECTA RA-G DN20 Y ENVASE BLÍSTER RA2992

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónRECTA RA-G DN20 Y ENVASE BLÍSTER RA2992
DG Indicator ProfileContains Gas
DiseñoRecta
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Característica
Valor
Medios del sensorGas
Product line03
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]5 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeBlíster
Tipo de productoGas + RTR-G
Tipo de racorEstándar
Tipo de sensorSensor remoto
Tipo de válvulaRTR-G
Tipo RLVsin RLV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.65 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.65 Kilogramo