Danfoss logo
Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Escuadra-product-details

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Escuadra

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
DG Indicator ProfileContains Gas
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Medios del sensorGas
Característica
Valor
Product line03
Tamaño de válvula½"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]23 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]14 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoGAS + RLV-KS
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.5 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.463 Kilogramo