Danfoss logo
Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Recta-product-details

Conjunto TRV, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Recta

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
ColorRAL 9016 en blanco
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
DG Indicator ProfileContains Gas
DiseñoRecta
Diseño del sensorRTR 2000
Grupo de productosConjunto TRV
Marcado CENo
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Medios del sensorGas
N.° de expediente SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula½"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]23 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]14 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeArtificial
Tipo de productoGAS + RLV-KS
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.6 Kilogramo
Peso neto0.6 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm