009L6155
009L6155
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones de pernos | M16 x 90 mm |
| Diseño brida | Ranura |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Check valve accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | Reconocido por cURus |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB ASTM |
| N.° de expediente SCIP | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Nombre de producto | Flange set |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OFB |
| Norma de conexión | ASTM |
| Piezas incluídas | 1 brida |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 105 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 4 in |
| Tipo de conexión | Soldadura |
| Tipo de producto | Accessory |
| Utilizado para el producto | OFB 80 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.235 Kilogramo |
| Peso neto | 4.42 Kilogramo |
| Volumen | 5.161 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154754 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |