Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Carrera [mm]3.00 mm
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 16
Conexión de actuadorEstándar de Danfoss
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de cierreNo
Grupo de productosOtras válvulas
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Característica
Valor
Limitación del caudalSí
Material del cuerpo de la válvulaCW 617N
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoCHRCV
Tipos de conexiónRosca interna ISO 228/1G ¾
Valores kvs [m³/h]3.00 m³/h
VersiónCHRCV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Kilogramo
Peso neto0.3 Kilogramo
Volumen0.336 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm