Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN25

MSV-F2, DN 300, PN 25, Brida

003Z1147

MSV-F2 DN 300 with test plugs PN25, manual balancing valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-F2 DN 300 with test plugs PN25, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil (EN-GJS 400-15)
Característica
Valor
Material DescriptionMSV-F2 DN300 PN25
N.° de expediente SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 300
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoMSV-F2
Tipos de conexiónBrida
Tomas de pruebaSí
Valores kvs [m³/h]1662.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto287 Kilogramo
Peso neto247 Kilogramo
Volumen1254.888 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162497425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm