Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunciónActuador de caudal
Grupo de productosActuadores: temperatura
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Característica
Valor
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAVTQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.59 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.59 Kilogramo