Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5698

Función: Controlador de alivio de pres. dif.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]3 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 40
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres. dif.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Característica
Valor
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFPA2 PN40 1-3 160cm2red
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Spring colourred
Tamaño del actuador [cm2]160 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFPA 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17.8 Kilogramo
Peso neto16.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen52.304 Litro
EAN/UPC5710104523583