AFPA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5695
Función: Controlador de alivio de pres. dif.
003G5695
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 0.40 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de alivio de presión diferencial |
| Descripción | Differential pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 65 mm |
| Función | Controlador de alivio de pres. dif. |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Material de acero No 1.0345, zincado |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del actuador [cm2] | 640 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Bypass |
| Tipo de producto | AFPA 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 48.5 Kilogramo |
| Peso neto | 36 Kilogramo |
| Volumen | 191.52 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |