Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5693

Función: Controlador de alivio de pres. dif.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.5 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.4 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión diferencial
DescripciónDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres. dif.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]16 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Spring colourred
Tamaño del actuador [cm2]320 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFPA 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto27 Kilogramo
Peso neto20.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen186.96 Litro
EAN/UPC5715162292488