Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Función: Controlador de alivio de pres. dif.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]6 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.5 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión diferencial
DescripciónDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]125 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres. dif.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]16 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Spring colourred
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFPA 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.371 Kilogramo
Peso neto10 Kilogramo
Volumen52.746 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm