Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Carrera [mm] | 7.00 mm |
| Clase de presión | PN 25 |
| Color | Amarillo |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de alivio de presión |
| Descripción | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 amarillo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Función | Controlador de alivio de pres. dif. |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitación del caudal | No |
| Material Description | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow |
| N.° de expediente SCIP | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AFP/A/B |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Bypass |
| Tipo de producto | AFPA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.547 Kilogramo |
| Peso neto | 12.463 Kilogramo |
| Volumen | 47.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |