Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

Designación de tipo: VOH 30 PM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]7.900 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]30.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de los puertosG 3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Descripción del productoPressure control valve
Designación de tipoVOH 30 PM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosValve
Característica
Valor
Marcado CENo
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Norma de conexiónISO 4401
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2030 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/8 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/8 in
Temperatura del medio [°C] [Max]80 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de productoVOH PM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.276 Kilogramo
Peso neto1.224 Kilogramo
Volumen0.806 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens