Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 3 VDH 30 EC 2/2

180L0063

Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrialHydraulic
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]8.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]30.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3
Descripción del productoValve Block
Designación de tipoFOR 3 VDH 30 EC 2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónN/A
Grupo de productosValve
Marcado CENo
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionCetop 3 Block for 3 VDH / VDHT 30 EC3
Nombre del programa de piezasBlock
Característica
Valor
Norma de conexiónBSP
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]160 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2400 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]51 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/8 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoBlock for VDH/VDHT 2/2
Utilizado para el productoVDH 30 EC 2/2
Válvulas compatiblesVDHVDHT 30 EC

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.897 Kilogramo
Peso neto2.851 Kilogramo
Volumen0.939 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674987
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens