Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1013

Caudal [gpm] [máx.]: 40, Caudal [l/min] [máx.]: 150, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2000, Norma de conexión: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Aprobado por ULYes
Caudal [gpm] [máx.]40.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]150.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 1 ED NC NPT N
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 1 ED NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]35 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónNC
FuncionamientoPilotada
Grupo de productosValve
HomologaciónUL
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 1 ED NC NPT N
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasVDHT
Norma de conexiónNPT
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2000 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]51 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1in
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]900 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]500 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]2000 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]1200 ms
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.414 Kilogramo
Peso neto2.215 Kilogramo
Volumen3.409 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673966
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens