Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Caudal [gpm] [máx.]: 40, Caudal [l/min] [máx.]: 150, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2000, Norma de conexión: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1, Tamaño de conexión de salida [in]: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]40.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]150.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT BL2S 1-1 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]35 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
Función1 NO+1 NC
Grupo de productosValve
Material del cuerpoAISI 304
Característica
Valor
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Norma de conexiónNPT
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2000 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1
Tamaño de conexión de salida [in]1
Tamaño salida [in]1in
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]35 °F
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.556 Kilogramo
Peso neto4.304 Kilogramo
Volumen3.465 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162675311
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens