Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial
180L1001
Caudal [gpm] [máx.]: 40, Caudal [l/min] [máx.]: 150, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2000, Norma de conexión: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
180L1001
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industrial |
| Caudal [gpm] [máx.] | 40.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 150.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDHT BL2S 1-1 NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del pistón Ø [mm] | 35 mm |
| Dirección | Manifold |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | 1 NC |
| Grupo de productos | Valve |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM |
| Norma de conexión | NPT |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 140 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 2000 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1 |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 194 °F |
| Tipo de producto | VDHT 2/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.492 Kilogramo |
| Peso neto | 4.307 Kilogramo |
| Volumen | 3.43 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675397 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |