Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0207

Caudal [gpm] [máx.]: 16, Caudal [l/min] [máx.]: 60, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 160, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2400, Norma de conexión: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Aprobado por ULYes
Caudal [gpm] [máx.]16.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]60.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT B4 3/4 -1/2 NC NPT
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT B4 3/4-1/2 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]18 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
FunciónNC
Grupo de productosValve
HomologaciónUL
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC NPT
Norma de conexiónNPT
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]160 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2400 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4
Tamaño de conexión de salida [in]1/2
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.936 Kilogramo
Peso neto6.876 Kilogramo
Volumen6.014 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673041
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens