Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial
180L1029
Caudal [gpm] [máx.]: 40, Caudal [l/min] [máx.]: 150, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 210, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 3000, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
180L1029
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industrial |
| Caudal [gpm] [máx.] | 40.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 150.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDHT BL4 HP 1 NC BSP N |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDHT BL4 HP 1-1 NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del pistón Ø [mm] | 35 mm |
| Dirección | Manifold |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | 1 NC |
| Grupo de productos | Valve |
| Material Description | VDHT BL4 HP 1 NC BSP N |
| Norma de conexión | BSP |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 210 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 3000 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1 |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 194 °F |
| Tipo de producto | VDHT 2/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.768 Kilogramo |
| Peso neto | 8.776 Kilogramo |
| Volumen | 22.23 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674017 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |