Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO, Industrial

180L1024

Caudal [gpm] [máx.]: 32, Caudal [l/min] [máx.]: 120, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Aprobado por ULYes
Caudal [gpm] [máx.]32.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]120.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]35 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
Función1 NO+1 NC
Grupo de productosValve
HomologaciónUL
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Norma de conexiónBSP
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2030 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4
Tamaño de conexión de salida [in]3/4
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.816 Kilogramo
Peso neto4.4 Kilogramo
Volumen3.43 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162675038
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens