Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial
180L1018
Caudal [gpm] [máx.]: 0.7, Caudal [l/min] [máx.]: 5, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 30, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 435, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/4 in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/4 in
180L1018
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industrial |
| Caudal [gpm] [máx.] | 0.700 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 0.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 5.00 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 0.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDHT 3.5 E 2/2 NC |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDHT 3,5 MM NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Manifold |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Directo |
| Grupo de productos | Valve |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 3.5 E 2/2 NC |
| Nombre del programa de piezas | VDH |
| Norma de conexión | BSP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 30 barg |
| Presión de funcionamiento [barg] [mín.] | 0 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 435 psig |
| Presión de funcionamiento [psig] [mín.] | 0 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/4 in |
| Tamaño del actuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tiempo de apertura [ms] [máx.] | 200 ms |
| Tiempo de apertura [ms] [mín.] | 100 ms |
| Tiempo de cierre [ms] [máx.] | 200 ms |
| Tiempo de cierre [ms] [mín.] | 100 ms |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de material | Medios neutros |
| Tipo de producto | VDHT 2/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.538 Kilogramo |
| Peso neto | 0.5 Kilogramo |
| Volumen | 0.723 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496343 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |