Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 NC, Industrial

180L1012

Caudal [gpm] [máx.]: 32, Caudal [l/min] [máx.]: 120, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: BSP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]32.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]120.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 3/4 ED NC BSP N
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT ED 3/4 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]35 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónNC
FuncionamientoPilotada
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 3/4 ED NC BSP N
Nombre del programa de piezasVDHT
Característica
Valor
Norma de conexiónBSP
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2030 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]51 psig
Product line14
Reparable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]700 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]500 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]1200 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]900 ms
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.505 Kilogramo
Peso neto2.32 Kilogramo
Volumen3.283 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162672662
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens