Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0258
Caudal [gpm] [máx.]: 16, Caudal [l/min] [máx.]: 60, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 160, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2400, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/2, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/2
180L0258
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industrial |
| Aprobado por UL | Yes |
| Caudal [gpm] [máx.] | 16.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 60.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDHT B2 1/2 NC-NO BSP |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del pistón Ø [mm] | 18 mm |
| Dirección | Manifold |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | NCNO |
| Grupo de productos | Valve |
| Homologación | UL |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC-NO BSP |
| Norma de conexión | BSP |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 160 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 2400 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 194 °F |
| Tipo de producto | VDHT 2/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.584 Kilogramo |
| Peso neto | 3.334 Kilogramo |
| Volumen | 6.101 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673225 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |