Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0243

Caudal [gpm] [máx.]: 4, Caudal [l/min] [máx.]: 15, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 100, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 1450, Norma de conexión: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/4 in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/4 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]4.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]15.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 1/4 E NC NPT
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 1/4 E NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]12 mm
DirecciónPaso recto
En el ámbito de WEEENo
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC NPT
Nombre del programa de piezasVDHT
Característica
Valor
Norma de conexiónNPT
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]100 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]0 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]1450 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]5 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/4 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]200 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]100 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]200 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]100 ms
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.622 Kilogramo
Peso neto0.565 Kilogramo
Volumen0.614 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673393
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens