Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Caudal [gpm] [máx.]: 40, Caudal [l/min] [máx.]: 150, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]40.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]150.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 1 EAM NC BSP
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 1 EAM NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]35 mm
DirecciónPaso en ángulo
En el ámbito de WEEENo
FunciónNC
FuncionamientoPilotada
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Característica
Valor
Material DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
Nombre del programa de piezasVDHT
Norma de conexiónBSP
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2030 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]51 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1in
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.474 Kilogramo
Peso neto2.307 Kilogramo
Volumen3.458 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671511
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens