Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

Caudal [gpm] [máx.]: 8, Caudal [l/min] [máx.]: 30, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 160, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2400, Norma de conexión: Cetop 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]8.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]30.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 30 EC3 NC BSP
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 30 EC NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]18 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónNC
FuncionamientoPilotada
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NC BSP
Nombre del programa de piezasVDHT
Norma de conexiónCetop 3
Característica
Valor
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]160 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2400 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]51 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]CETOP 3
Tamaño de conexión de salida [in]CETOP3
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Tamaño entrada [in]CETOP 3
Tamaño salida [in]CETOP 3
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]125 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]100 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]300 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]200 ms
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.018 Kilogramo
Peso neto0.887 Kilogramo
Volumen1.651 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162676561
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens