Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

180L0095

Caudal [gpm] [máx.]: 16, Caudal [l/min] [máx.]: 60, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 160, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2400, Norma de conexión: BSP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Aprobado por ULYes
Caudal [gpm] [máx.]16.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]60.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 1/2 E NO BSP
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 1/2 E NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]18 mm
DirecciónPaso recto
En el ámbito de WEEENo
FunciónNO
FuncionamientoPilotada
Grupo de productosValve
HomologaciónUL
Material de selladoFKM
Característica
Valor
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 1/2 E NO BSP
Nombre del programa de piezasVDHT
Norma de conexiónBSP
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]160 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2400 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]51 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/2 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.122 Kilogramo
Peso neto1.11 Kilogramo
Volumen1.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673492
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens