Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Caudal [gpm] [máx.]: 0.5, Caudal [l/min] [máx.]: 2, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 90, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 1300, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/4 in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/4 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHydraulic
Caudal [gpm] [máx.]0.500 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]2.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDH 2 E NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
En el ámbito de WEEENo
FunciónNO
FuncionamientoDirecto
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Nombre del programa de piezasVDH
Norma de conexiónBSP
Característica
Valor
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]90 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]0 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]1300 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]0 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/4 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]200 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]100 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]200 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]100 ms
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDH 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.499 Kilogramo
Peso neto0.496 Kilogramo
Volumen0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens