Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Caudal [gpm] [máx.]: 0.5, Caudal [l/min] [máx.]: 2, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 80, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 1150, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/4 in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/4 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]0.500 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]2.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]0.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 2 E 3/2 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
En el ámbito de WEEENo
FunciónNCNO
FuncionamientoDirecto
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Nombre del programa de piezasVDHT
Norma de conexiónBSP
Característica
Valor
Número de vias3/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]80 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]1 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]1150 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]15 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada [in]1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/4 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]37 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]250 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]250 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]250 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]250 ms
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 3/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.392 Kilogramo
Peso neto1.25 Kilogramo
Volumen1.643 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673805
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens