Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 5 VDH/VDHT 3/2

180L0263

MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrialHydraulic
Aprobado por ULNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMANIFOLD CETOP 3-5F 3/2
Descripción del productoValve Block
Designación de tipoFOR 5 VDH/VDHT 3/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónN/A
Grupo de productosValve
Característica
Valor
Marcado CENo
Material del cuerpoAISI 304
Material Descriptionmanifold CETOP 3-5F 3/2
Norma de conexiónBSP
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/8 in
Tipo de conexiónRosca
Tipo de productoBlock for VDH/VDHT 3/2
Utilizado para el productoVDH/VDHT 3/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.336 Kilogramo
Peso neto7.924 Kilogramo
Volumen11.907 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674772
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens