Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 4 VDH/VDHT 3/2

180L0262

CETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrialHydraulic
Aprobado por ULNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES
Descripción del productoValve Block
Designación de tipoFOR 4 VDH/VDHT 3/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónN/A
Grupo de productosValve
Característica
Valor
Marcado CENo
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionCETOP 3 block for 4 3/2 valves
Norma de conexiónBSP
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/8 in
Tipo de conexiónRosca
Tipo de productoBlock for VDH/VDHT 3/2
Utilizado para el productoVDH/VDHT 3/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.288 Kilogramo
Peso neto5.834 Kilogramo
Volumen5.468 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162673522
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens