Valve Block, FOR 3 VDH/VDHT 3/2
180L0261
CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES
180L0261
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | IndustrialHydraulic |
| Aprobado por UL | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES |
| Descripción del producto | Valve Block |
| Designación de tipo | FOR 3 VDH/VDHT 3/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Manifold |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Función | N/A |
| Grupo de productos | Valve |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | No |
| Material del cuerpo | AISI 304 |
| Material Description | CETOP 3 block for 3 3/2 valves |
| Norma de conexión | BSP |
| Product line | 14 |
| Reparable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de producto | Block for VDH/VDHT 3/2 |
| Utilizado para el producto | VDH/VDHT 3/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.966 Kilogramo |
| Peso neto | 4.512 Kilogramo |
| Volumen | 5.924 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675236 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |