Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0233
Caudal [gpm] [máx.]: 4, Caudal [l/min] [máx.]: 15, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 160, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2300, Norma de conexión: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/8
180L0233
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industrial |
| Caudal [gpm] [máx.] | 4.000 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 0.260 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 15.00 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 1.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDHT 15 E NC-NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Manifold |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | 1 NO+1 NC |
| Grupo de productos | Valve |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Norma de conexión | NPT |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 160 barg |
| Presión de funcionamiento [barg] [mín.] | 9 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 2300 psig |
| Presión de funcionamiento [psig] [mín.] | 29 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Tipo de producto | VDHT 3/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.568 Kilogram |
| Peso neto | 1.541 Kilogram |
| Volumen | 1.641 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |