Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Caudal [gpm] [máx.]: 4, Caudal [l/min] [máx.]: 15, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2000, Norma de conexión: BSP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]4.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.300 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]15.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]1.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT 15 E NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]18 mm
DirecciónPaso recto
En el ámbito de WEEENo
FunciónNCNO
FuncionamientoDirect pilot operated
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Nombre del programa de piezasVDHT
Norma de conexiónBSP
Característica
Valor
Número de vias3/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]2 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2000 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]29 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada [in]3/8 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/8 in
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]37 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]250 ms
Tiempo de apertura [ms] [mín.]250 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]250 ms
Tiempo de cierre [ms] [mín.]250 ms
Tipo de conexiónRosca
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDHT 3/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.574 Kilogramo
Peso neto1.541 Kilogramo
Volumen1.663 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens