Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic
180L0015
Caudal [gpm] [máx.]: 16, Caudal [l/min] [máx.]: 60, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: Cetop 3
180L0015
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Hydraulic |
| Caudal [gpm] [máx.] | 16.000 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 0.300 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 60.00 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 1.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDH60E2/2 NO G1/2 |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDH 60 E NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del pistón Ø [mm] | 18 mm |
| Dirección | Paso recto |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Función | NO |
| Funcionamiento | Pilotada |
| Grupo de productos | Valve |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | AISI 304 |
| Material Description | VDH60E2/2 NO G1/2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del programa de piezas | VDH |
| Norma de conexión | Cetop 3 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 140 barg |
| Presión de funcionamiento [barg] [mín.] | 4 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 2030 psig |
| Presión de funcionamiento [psig] [mín.] | 50 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
| Tamaño del actuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 3 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 37 °F |
| Tiempo de apertura [ms] [máx.] | 150 ms |
| Tiempo de cierre [ms] [máx.] | 350 ms |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de material | Medios neutros |
| Tipo de producto | VDH 2/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.29 Kilogramo |
| Peso neto | 1.15 Kilogramo |
| Volumen | 0.838 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676516 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |