Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Caudal [gpm] [máx.]: 8, Caudal [l/min] [máx.]: 30, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: Cetop 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHydraulic
Caudal [gpm] [máx.]8.000 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.300 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]30.00 l/min
Caudal [l/min] [mín.]1.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDH30EC 2/2 NC VALVE
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDH 30 EC NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]18 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
FunciónNC
FuncionamientoPilotada
Grupo de productosValve
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Nombre del programa de piezasVDH
Característica
Valor
Norma de conexiónCetop 3
Número de vias2/2
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [barg] [mín.]4 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2030 psig
Presión de funcionamiento [psig] [mín.]50 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]CETOP 3
Tamaño de conexión de salida [in]CETOP3
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Tamaño entrada [in]CETOP 3
Tamaño salida [in]CETOP 3
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]3 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]37 °F
Tiempo de apertura [ms] [máx.]150 ms
Tiempo de cierre [ms] [máx.]350 ms
Tipo de materialMedios neutros
Tipo de productoVDH 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.909 Kilogramo
Peso neto0.8 Kilogramo
Volumen0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens