BE042AS
018F7927
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 42, Grado de protección de la carcasa: IP67
018F7927
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conex. elect. | Caja de terminales |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Magnetic coils |
| Designación de tipo | BE042AS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accessories |
| Homologación | Estándar |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
| N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 42 V |
| Tipo de producto | Magnetic coil |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.318 Kilogram |
| Peso neto | 0.293 Kilogram |
| Volumen | 0.31 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |