Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE110CS

018F7923

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Grado de protección de la carcasa: IP20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
ColorBlue
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPalaDIN + caperuza
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Consumo de energía [W] 50Hz15.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz13.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]28.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]22.0 VA
Contiene bateríasNo
DescripciónCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Descripción del productoMagnetic coils
Designación de tipoBE110CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosAccessories
HomologaciónLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
N.° de expediente SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Piezas incluídasCaperuza
Product line14
Rango de temperatura ambiente [°C]50 °C
Rango temp. ambiente [°F]120 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tamaño del actuador [mm]13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.110 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]110 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]110 V
Tipo de productoMagnetic coil

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.34 Kilogram
Peso neto0.315 Kilogram
Volumen0.313 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428170840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm