Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conex. elect.Caja de terminales
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMagnetic coils
Designación de tipoBE230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosAccessories
Característica
Valor
HomologaciónEstándar
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
N.° de expediente SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de productoMagnetic coil

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.339 Kilogramo
Peso neto0.303 Kilogramo
Volumen0.31 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm