Danfoss logo
BN steam coil

BE

018F7918

Conex. elect.: CAJA TERMINALES PG 13.5, Tensión de alimentación [V] c.a.: 200, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conex. elect.CAJA TERMINALES PG 13.5
Contiene bateríasNo
DescripciónCoil BE200AS 200V 50/60Hz
Descripción del productoMagnetic coils
Designación de tipoBE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosAccessories
HomologaciónEstándar
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
N.° de expediente SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a.200 V
Tipo de productoMagnetic coil

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.286 Kilogram
Peso neto0.268 Kilogram
Volumen0.279 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428170888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm