Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Caudal [l/min] [máx.]: 120, Caudal [gpm] [máx.]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
180G0035
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 31.700 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 120.00 l/min |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Descripción del producto | Pressure operated valves |
| Designación de tipo | VRH 120 F 80-140 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Valve |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | AISI 304 |
| Material Description | VRH 120 F |
| Norma de conexión | BSP |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 140 barg |
| Presión de funcionamiento [barg] [mín.] | 80 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 2030 psig |
| Presión de funcionamiento [psig] [mín.] | 1160 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Tipo de producto | VRH 120 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.54 Kilogramo |
| Peso neto | 3.393 Kilogramo |
| Volumen | 5.946 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162677339 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |