Danfoss logo
PAH 25 pump

PAH 25 Ex

180B6136

Caudal [gpm] [máx.]: 11.1, Caudal [l/min] [máx.]: 42.7, Presión de salida [barg] [máx.]: 160, Presión de salida [psig] [máx.]: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 700, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]11.100 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]3.800 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]42.70 l/min
Caudal [l/min] [mín.]14.90 l/min
Cilindrada [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPAH 25 Ex
Descripción del productoPAH pumps
Designación de tipoPAH 25 Ex
Desplazamiento [in³/rev]1.53 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]11,8x10,6x10
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]300x270x255
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCEATEX
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionPAH 25 Ex
Nivel de presión acústica [dB(A)]79 dBA
Norma de conexión de desagüeBSPP
Presión de entrada [barg] [máx.]4.0 barg
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]58.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]160 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]2320 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
Reparable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAH 20-32
Velocidad [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20.973 Kilogramo
Peso neto16.06 Kilogramo
Volumen20.655 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162030318
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens