Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B6123

Caudal [gpm] [máx.]: 2.7, Caudal [l/min] [máx.]: 10.6, Presión de salida [barg] [máx.]: 140, Presión de salida [psig] [máx.]: 2030, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 700, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]2.700 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]0.900 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]10.60 l/min
Caudal [l/min] [mín.]3.60 l/min
Cilindrada [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPAH pumps
Designación de tipoPAH 6.3
Desplazamiento [in³/rev]0.38 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]274x151x137
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCEATEX
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Nivel de presión acústica [dB(A)]76 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Presión de entrada [barg] [máx.]4.0 barg
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]58.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]140 barg
Presión de salida [barg] [mín.]10 barg
Presión de salida [psig] [máx.]2030 psig
Presión de salida [psig] [mín.]145 psig
Product line14
ReparableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje (métrico)M6
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAH 2-6.3
Velocidad [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.936 Kilogramo
Peso neto4.732 Kilogramo
Volumen5.964 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens