Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex

180B6194

Caudal [gpm] [máx.]: 17.8, Caudal [l/min] [máx.]: 68.5, Presión de salida [barg] [máx.]: 160, Presión de salida [psig] [máx.]: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 2400, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 1000, Conformidad ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]17.800 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]4.700 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]68.50 l/min
Caudal [l/min] [mín.]18.20 l/min
Cilindrada [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPAHT G 32 DG Ex
Descripción del productoPAHT G pumps
Designación de tipoPAHT G 32 DG Ex
Desplazamiento [in³/rev]1.95 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]11,8x10,6x10
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]300x270x255
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónATEXCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 316
Material DescriptionPAHT G 32 DG Ex
Nivel de presión acústica [dB(A)]79 dBA
Norma de conexión de desagüeMétrica
Pico de presión de entrada [barg] [máx.]20 barg
Pico de presión de entrada [psig] [máx.]290 psig
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [máx.]6.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]87.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]160 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]2320 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
ReparableSpare parts PAHT G 25/32
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje (métrico)M6
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAHT G 20-32
Velocidad [rpm] [Max]2400 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]1000 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18 Kilogramo
Peso neto17.63 Kilogramo
Volumen6.371 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162674307
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens